HUBBELL CANADA
Prise de câble horizontale vers moule de passage de câble horizontal, B235
Image of B235 Prise de câble horizontale vers moule de passage de câble horizontal, B235
Image of B235 Prise de câble horizontale vers moule de passage de câble horizontal, B235

Prise de câble horizontale vers moule de passage de câble horizontal, B235

Marque: Burndy

No de catalogue: B235

Moule, prise de câble horizontale vers passage de câble horizontal, 2/0 AWG (passage), 2 AWG (prise), 45 métal à souder.

Les moules de type BCC-2 sont utilisés pour joindre un robinet de câble horizontal à un câble horizontal, la plage de tailles est de 6 AWG à 750 conducteurs en cuivre à torons concentriques KCMIL, type de conducteur : cuivre à torons concentriques, accessoires recommandés : B40-0319-01 Nettoyant de moule pour les tailles de cartouche #15 - #65, B38-3922-00 Brosse de nettoyage de moule, B38-0135-00 Brosse de nettoyage de câble, Serre-câble B38-0330-00, type de cartouche : standard, outils requis : allumeur à silex B38-0309-00

Général

Application

For Joining Horizontal Cable Tap To A Horizontal Run Cable

Catalog Number

B235

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Molds, Shots

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

Type de produit

Molds

UPC

781810378465

UPC 14 Digit GTIN

00781810378465

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
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
480

Quantité dans l'emballage

1