HUBBELL CANADA
Image of HJU6AEI24 Prise de catégorie 6A avec borne Cobra-Lock™, HJU6AEI24

Prise de catégorie 6A avec borne Cobra-Lock™, HJU6AEI24

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HJU6AEI24

Ascent Catégorie 6A est un système accordé de composants de câblage structuré conçus et équilibrés pour fonctionner ensemble afin de fournir la performance de la Catégorie 6A et la marge de manœuvre au-delà de 500MHz pour l'assurance 10GBASE-T. Les bornes Ascent 6A intègrent la terminaison Cobra-Lock™ qui e.

  • Composant de catégorie 6A vérifié par un tiers
  • La borne Cobra-Lock™ réduit le temps de terminaison de plus de 75 %
  • Les fils sont sécurisés par une compression constante
  • Re-Terminer facilement
  • Qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802.3bt

Cobra-Lock™ Termination

Général

Application

Up to 10GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HJU6AEI24

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating

Couleur

Ivoire

Cycles de fonctionnement

750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastic and Diecast Zinc

Matériau des contacts

Copper Alloy with Gold Over Plating

Matériel - bâti

High-impact thermoplastic (UL 94V-0) and Diecast Zinc

Performance

TIA Cat 6A Component, Third Party Verified

Série

Cobra-Lock™ Series

Spécifications

  • Wire Compatibility: 24-22 AWG Solid
  • Plug Compatibility: RJ-11 to 45
  • Wire Compatibility: 24-22 AWG Solid

Taille

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Modular Jack with Cobra-Lock

Type d'article

Modular Jack with Cobra-Lock

Type de montage

Snap-fit

UPC

662620663388

Dimensions

Dimensions

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Taille

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

RJ45 Jack to Cobra-Lock

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles

Performance

TIA Cat 6A Component, Third Party Verified

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

24

Quantité dans l'emballage

15