Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP15UACGY
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
Catalog Number
SNAP15UACGY
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
2
Type
Style Line Decorator
Type
One USB Type-A and one Type-C port
UPC
883778308444
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
2
Quantité dans l'emballage
10