HUBBELL CANADA
Image of HBL7210B Prise de chasse simple sans mise à la terre Twist-Lock® 20A, HBL7210B

Prise de chasse simple sans mise à la terre Twist-Lock® 20A, HBL7210B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7210B

Twist-Lock® Non-Grounding Single Affleurant Receptacle 20A, 250V, 2-pôles 2-fils, NEMA L2-20R phénolique.

  • All-brass mounting and grounding system provides a lower resistance ground path and greater resistance to corrosion than steel mounting systems
  • Face color coding by voltage facilitates locating and mating of proper devices
  • High-impact, abuse-resistant nylon face
  • Wire restraint recess for both back and side wiring, greatly reduces the possibility of loosening the terminal connection
  • Le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre un chemin de terre à faible résistance et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier
  • Le codage couleur de la face par tension facilite la localisation et l'accouplement des appareils appropriés
  • Face en nylon résistant aux chocs et aux abus
  • Le renfoncement de retenue des fils pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement la possibilité de desserrer la connexion du terminal

Standard

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL7210B

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Clamp - Brass
  • Contacts - Brass
  • Face - RTP
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

UPC

783585237107

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.40 po x 1.30 po

Hauteur

1.3 in

Largeur

1.4 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L2-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

Fed.Spec.W-C-596

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10