HUBBELL CANADA
Prise de comptoir de cuisine 15A, montage en surface, bronze, RCT200BZE
Image of RCT200BZE Prise de comptoir de cuisine 15A, montage en surface, bronze, RCT200BZE
Image of RCT200BZE Prise de comptoir de cuisine 15A, montage en surface, bronze, RCT200BZE
play
3D View
play
360 View
+7

Prise de comptoir de cuisine 15A, montage en surface, bronze, RCT200BZE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT200BZE

Prise pour comptoir de cuisine 15A, montage en surface, bronze.

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.

  • Testé pour les déversements d'eau
  • homologué UL pour une installation sur un comptoir.
  • installation permanente prête (convient pour les câbles MC ou les câbles à gaine non métallique
  • la fonction pop-up est évaluée pour un minimum de 10 000 cycles
  • installations faciles : il suffit de les insérer et de les serrer .

Général

Catalog Number

RCT200BZE

Couleur

Bronze

Série

Countertop Receptacle

Type

Surface

Type

Power Only

UPC

883778307980

Dimensions

Dimensions

4.20 po x 4.20 po x 6.48 po

Hauteur

6.48 in

Largeur

4.2 in

Longueur

4.2 in

Poids

1.7 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

10