HUBBELL CANADA
Image of RCT220ALU Prise de comptoir rétractable inviolable 20A 125V, RCT220ALU
Image of RCT220ALU Prise de comptoir rétractable inviolable 20A 125V, RCT220ALU
play
3D View
play
360 View
+8

Prise de comptoir rétractable inviolable 20A 125V, RCT220ALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCT220ALU

Prise escamotable de comptoir 20A 125V, montage en surface, aluminium brossé.

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.

  • Spill water tested
  • UL Listed for countertop installation.
  • Permanent installation ready (suitable for MC cable or non-metallic sheath cable
  • Push down to pop-up function is rated for a minimum of 10,000 cycles
  • Easy installations - simply drop in and tighten.
  • Testé à l'eau de déversement 
  • homologué UL pour une installation sur un comptoir. 
  • installation permanente prête (convient pour les câbles MC ou les câbles à gaine non métallique 
  • la fonction pop-up est évaluée pour un minimum de 10 000 cycles 
  • installations faciles : il suffit de les insérer et de les serrer.

montage en surface

Général

Application

Puissance sur le comptoir

Catalog Number

RCT220ALU

Construction

Fabriqué

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Countertop Receptacle

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Marque des goujons

Furniture Boxes

Matériau

220 Meunt

Matériau de construction - Unité principale

220 Meunt

Nombre de prises de sortie

1 Duplex

Taille

Standard Sized

Type

Surface

Type

Puissance seulement

Type de montage

Dans la cuisine Comptoir

UPC

883778309472

Dimensions

Dimensions

4.20 po x 4.20 po x 6.48 po

Hauteur

6.48 in

Largeur

4.2 in

Longueur

4.2 in

Poids

1.6 lb

Taille

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Entrée de câble

Kos in Bottom

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

UL

Configuration

Nombre de prises de sortie

1 Duplex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

630

Quantité dans l'emballage

10