Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RCT600BZE
Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.
Surface Mount
Application
Power on Counter Top
Catalog Number
RCT600BZE
Construction
Fabricated
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
220 Meunt
Nombre de pôles
2
Nombre de prises de sortie
Combo Single/USB
Ouvertures défonçables
1 - 1/2 Inch Knockout
Série
Countertop Receptacle
Taille
Standard Sized
Type
Surface
Type
Wireless, USB & Power
Type de montage
In Kitchen Counter Top
UPC
883778310515
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 7.38 po
Hauteur
7.38 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Taille
Standard Sized
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Entrée de câble
Kos in Bottom
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL
Nombre de pôles
2
Nombre de prises de sortie
Combo Single/USB
Ouvertures défonçables
1 - 1/2 Inch Knockout
Nombre d'unités sur la palette
400
Quantité dans l'emballage
10