HUBBELL CANADA
Image of USB15AC5LAWR Prise double inviolable et résistante aux intempéries 15A/125V, USB15AC5LAWR

Prise double inviolable et résistante aux intempéries 15A/125V, USB15AC5LAWR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB15AC5LAWR

Prise double inviolable et résistante aux intempéries 15A/125V.

Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en Type-C, Type combiné A&C ou l'ancien Type A, tous avec une sortie USB haute puissance de 5 Ampères 5 Volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 et 2 ports disposent d'une porte de port USB qui, lorsqu'elle est ouverte, permet l'alimentation. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et économe en énergie.

  • Qualité commerciale inviolable et résistante aux intempéries
  • Ports combinés, un type A, un type C
  • Sortie USB haute puissance de 5 ampères, 5 volts
  • Ports USB classés 10 000 cycles

Général

Catalog Number

USB15AC5LAWR

Couleur

Amande légère

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2

Type

Style Line Decorator

Type

One Type A, One Type-C USB Port

UPC

883778309175

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de pôles

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

10