HUBBELL CANADA
Image of BR15GRY Prise double à lame droite, 15A, BR15GRY

Prise double à lame droite, 15A, BR15GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BR15GRY

Prise double à lame droite, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R.

  • Onglet de circuit divisé facile d'accès
  • Face et base en nylon
  • Bande enveloppante en acier galvanisé
  • Contacts à triple essuyage

Auto-terre