HUBBELL CANADA
Image of CR15AL Prise double à lame droite 15A, CR15AL
Discontinué

Prise double à lame droite 15A, CR15AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CR15AL

Prise double à lame droite, qualité commerciale, bipolaire 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R.

  • Onglet de circuit divisé facile d'accès
  • Compatible avec cosse
  • Face lisse 
  • Contacts à triple essuyage

Self Grounding

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

CR15AL

Couleur

Amande

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Galvanized steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Standard Duplex

Type d'article

UPC

783585900018

Dimensions

Dimensions

1.32 po x 0.83 po x 3.28 po

Hauteur

3.28 in

Largeur

0.83 in

Longueur

1.32 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10