HUBBELL CANADA
Image of HBL2162OW Prise double à lame droite, Décorateur / qualité commerciale / industrielle , 20A, HBL2162OW

Prise double à lame droite, Décorateur / qualité commerciale / industrielle , 20A, HBL2162OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2162OW

Prise double à lame droite, qualité Décorateur/Commercial/Industriel, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R.

  • Décorateur Aesthetic Style Line®
  • Contacts à triple essuyage

Standard, auto-terre

Général

Application

À usage intensif Style Line Décorateur double

Catalog Number

HBL2162OW

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - .031 in. (.8) Brass
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Terminal Screws - Brass
  • Wire Clamp - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Prise double standard

Type d'article

Style Line Décorateur Duplex

UPC

783585060507

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.36 po x 1.03 po

Hauteur

1.03 in

Largeur

1.36 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10