HUBBELL CANADA
Image of 5662WHI Prise double à lame droite Grade HD, 15A, 5662WHI

Prise double à lame droite Grade HD, 15A, 5662WHI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 5662WHI

Prise double à lame droite, usage intensif, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 250V, 6-15R.

  • Câblage arrière et latéral
  • homologué Fed- Spec UL
  • face lisse en nylon, contacts en laiton à triple frottement.

Auto-terre

Général

Application

Hubbell-Pro à usage intensif

Catalog Number

5662WHI

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Prise double standard

UPC

783585555805

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Puissance en Watts

3750 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10