HUBBELL CANADA
Image of HBL2152AL Prise double à lame droite, qualité décorateur/commerciale/industrielle, 15A, HBL2152AL
Discontinué

Prise double à lame droite, qualité décorateur/commerciale/industrielle, 15A, HBL2152AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2152AL

Prise double à lame droite, qualité décorateur/commerciale/industrielle, bipolaire 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R.

  • Conception de décorateur esthétique Style Line®
  • Contacts à triple essuyage

Standard, Self Grounding

Général

Application

Heavy Duty Style Line Decorator Duplex

Catalog Number

HBL2152AL

Couleur

Amande

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - .031 in. (.8) Brass
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Terminal Screws - Brass
  • Wire Clamp - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Standard Duplex

Type d'article

UPC

783585520957

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.36 po x 1.03 po

Hauteur

1.03 in

Largeur

1.36 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.4 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10