HUBBELL CANADA
Image of HBL2182 Prise double à lame droite, qualité hospitalière, 20A, HBL2182
Image of HBL2182 Prise double à lame droite, qualité hospitalière, 20A, HBL2182

Prise double à lame droite, qualité hospitalière, 20A, HBL2182

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2182

Prise double à lame droite, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R.

  • Décorateur Style Line® esthétique
  • Face résistante aux chocs
  • Contacts à triple essuyage

Standard, auto-terre

Général

Application

Style Line Décorateur Qualité hospitalière

Catalog Number

HBL2182

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Brun

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - TOP: UL 94 V-2 BASE: UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Clamping Plate - Nickel plated steel
  • Contacts - 0.031" (0.8) Brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Galvanized steel
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

  • Style Line Decorator
  • Smooth Face

Type

Prise double

Type d'article

Décorateur double

UPC

783585060644

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.36 po x 1.03 po

Hauteur

1.03 in

Largeur

1.36 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - TOP: UL 94 V-2 BASE: UL 94 V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10