HUBBELL CANADA
Image of HBL8300RMRI Prise double à lame droite, qualité hospitalière, IRM, 20A, HBL8300RMRI

Prise double à lame droite, qualité hospitalière, IRM, 20A, HBL8300RMRI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8300RMRI

Prise double à lame droite, qualité hospitalière, série MRI, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.

Appareils HBL® Extra Heavy Duty Max de qualité hospitalière - Les exigences UL pour les appareils de qualité hospitalière sont plus strictes que celles pour les appareils standard. Les prises Hubbell sont conçues pour respecter et dépasser les normes avec un design exclusif de contact de dérivation nickelé qui augmente la pression de contact, abaissant la température de fonctionnement ; Le système de mise à la terre à quatre points fournit une mise à la terre redondante pour une continuité de terre à faible résistance dans les zones à fort abus ; La conception profonde de la face résistante aux chocs empêche la casse. En raison de ces caractéristiques et d’autres, l’avantage est la performance, la fiabilité et la valeur pour tout établissement de soins de santé.

  • Tous les métaux non ferreux pour les laboratoires d'IRM
  • Bande de terre intégrale en laiton monobloc nickelé
  • Conception unique des contacts de dérivation
  • Surface de marquage I.D. permettant une identification rapide des circuits

Version IRM

Général

Application

qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8300RMRI

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base - PBT
  • By-Pass Power Contacts - .036". (.9) Nickel plated brass
  • Clamp - Nickel plated brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - .025 in. (.6) Brass
  • Mounting Screws - Bronze
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Nickel plated brass
  • Terminal Screws - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

thermoplastic polyester face

Type

prise

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585148663

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10