HUBBELL CANADA
Image of BR15BLKWRTR Prise double à lame droite WRTR, 15A, BR15BLKWRTR

Prise double à lame droite WRTR, 15A, BR15BLKWRTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BR15BLKWRTR

Prise double à lame droite inviolable et résistante aux intempéries, qualité commerciale/industrielle, 2-pôles 3-fils avec terre, 15A 125V, 5-15R.

  • La résistance aux intempéries est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Le volet inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité
  • Face lisse
  • Bande enveloppante en acier galvanisé
  • Contacts à triple essuyage

Inviolable et résistant aux intempéries, avec auto-terre

Général

Application

Qualité commerciale

Catalog Number

BR15BLKWRTR

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Commercial Specification Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Stainless steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steell

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585144559

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.57 po x 1.15 po

Hauteur

1.15 in

Largeur

1.57 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10