Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB15A
Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en type C, type A&C ou en ancien type A, tous avec une puissance de sortie USB de 2 à 5 ampères. La prise double du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 ports disposent d'une porte de port USB, qui permet l'alimentation lorsqu'elle est ouverte. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et l’efficacité énergétique.
3.1 A 5V DC, Style A
Application
USB Charging/Power
Catalog Number
USB15A
Couleur
Marron
Isolation
Matériau
Composite
Méthode de montage
Mounting Screws
Nombre de pôles
2-Pole
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
Type
Style Line Decorator
Type
Two Type A USB Ports
UPC
883778309854
Taille
Standard Sized Product
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1815 W
Résistance diélectrique
1500 V Withstand
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14-10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed to UL498, UL1310
Températures nominales
Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
Méthode de montage
Mounting Screws
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10