HUBBELL CANADA
Image of USB20ABK Prise double pour chargeur USB, 20A 125V,2-pôles 3-fils avec terre, USB20ABK

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V,2-pôles 3-fils avec terre, USB20ABK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB20ABK

Prise double pour chargeur USB, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, 2) ports USB 3.1 A, marron.

Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en type C, type A&C ou en ancien type A, tous avec une puissance de sortie USB de 2 à 5 ampères. La prise double du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 ports disposent d'une porte de port USB, qui permet l'alimentation lorsqu'elle est ouverte. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et l’efficacité énergétique.

  • High Power 3.1 Amp, 5 Volt USB Output
  • Two Type A Ports
  • Tamper Resistant Grade Duplex Compatible
  • USB Ports Rated 10,000 Cycles
  • Sortie USB haute puissance 3,1 A, 5 V
  • deux ports de type A
  • compatible duplex de qualité inviolable
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.

3.1 A 5V DC, Style A

Général

Application

USB Charging/Power

Catalog Number

USB20ABK

Couleur

Noir

Isolation

Matériau

Composite

Méthode de montage

Mounting Screws

Nombre de pôles

2-Pole

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)

Type

Style Line Decorator

Type

Two Type A USB Ports

UPC

883778310089

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1815 W

Résistance diélectrique

1500 V Withstand

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14-10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL498, UL1310

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)

Configuration

Méthode de montage

Mounting Screws

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10