Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BR15BLKTR
Inviolable, avec terre auto-terre
Application
Qualité commerciale
Catalog Number
BR15BLKTR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
2-Pole
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Commercial Specification Grade
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Smooth Face
Type
Prise double standard
Type d'article
Prise double traditionnelle
UPC
783585144061
Dimensions
3.28 po x 1.57 po x 1.15 po
Hauteur
1.15 in
Largeur
1.57 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10