HUBBELL CANADA
Image of HBL5262GYSA Prise double TVSS avec lumière et alarme, 15A, HBL5262GYSA

Prise double TVSS avec lumière et alarme, 15A, HBL5262GYSA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5262GYSA

Prise double avec lumière et alarme, 15A 125V, 5-15R.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides.

  • Agrafe d'auto-terre automatique
  • Symbole de surtension distinctif permettant une identification rapide
  • Témoin de mise sous tension vérifiant que l'alimentation est disponible
  • Alarme retentissant lorsque la protection contre les surtensions ne fonctionne plus

Produit standard

Général

Application

Décorateur Prise double avec lumière et alarme

Catalog Number

HBL5262GYSA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Prises

Straight Blade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

prise double

Type d'article

Prises de protection contre les surtensions

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

783585060118

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10