HUBBELL CANADA
Image of HBL5362 Prise duplex classe spécification MAX HBL® extra robuste à lame droite, HBL5362

Prise duplex classe spécification MAX HBL® extra robuste à lame droite, HBL5362

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5362

Prise duplex classe spécificaton MAX HBL® extra robuste à lame droite, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 20A 125V, 5-20R, Câblage arrière et latéral, Brun, Paquet individuel.

HBL® Extra Heavy Duty Max Industrial Series - L'engagement de Hubbell envers la qualité renforce continuellement une philosophie de performance inégalée. Aucun appareil Hubbell n'illustre mieux cette philosophie que le HBL5262. Bien que toutes les prises Hubbell soient conçues et fabriquées pour résister aux environnements les plus difficiles, aucune n'égale les performances totales du HBL5262. Que ce soit dans une usine, un immeuble de bureaux ou une école, le Hubbell HBL5262 est la prise de choix lorsque les personnes dépendent de la sécurité et de la fiabilité d'une prise. La conception la plus sûre et la plus fiable pour un flux de courants de défaut à faible résistance. Les contacts de terre surdimensionnés en forme de « cloche », ainsi que les boucliers de retenue en acier nickelé, aident à minimiser les dommages au système de mise à la terre lors d'un retrait brusque.

  • Back wired ground terminal allows faster, easier installation
  • One-piece brass integral ground strap
  • Finder Groove Face
  • Deep body design with circuit ID face
  • La borne de terre câblée à l'arrière permet une installation plus rapide et plus facile 
  • Sangle de terre intégrale en laiton d'une seule pièce 
  • Face à rainure du chercheur 
  • Conception du corps profond avec face d'identification du circuit

Auto-terre

Général

Application

Grade de spécification à usage intensif

Catalog Number

HBL5362

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • By-Pass Power Contacts - .036 in. (.9) Brass
  • Clamping Plate - Nickel plated brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Brass
  • Terminal Screws - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585435220

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.65 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10