HUBBELL CANADA
Image of USB20A5W Prise duplex et chargeur à 2 ports USB, USB20A5W

Prise duplex et chargeur à 2 ports USB, USB20A5W

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB20A5W

Prise duplex Chargeur USB, 20A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-20R, Deux ports USB type A, Blanc.

Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Hubbell, disponibles en Type-C, Type combiné A&C ou l'ancien Type A, tous avec une sortie USB haute puissance de 5 Ampères 5 Volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément. Les prises de chargeur à 4 et 2 ports disposent d'une porte de port USB qui, lorsqu'elle est ouverte, permet l'alimentation. Lorsqu'il est fermé, toute l'alimentation est coupée. Cela élimine tout flux de courant pour une consommation « nulle » à vide. Les bâtiments qui cherchent à fournir une efficacité énergétique 100 % verte maximiseront la conception LEED et économe en énergie.

  • Puissance USB élevée 5 ampères, 5 volts
  • Deux ports USB de type A
  • Duplex inviolable de qualité commerciale
  • Ports USB évalués à 10 000 cycles

Général

Catalog Number

USB20A5W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Style Line Decorator

Type

Un port de type A, un port de type C

UPC

883778306969

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

10