HUBBELL CANADA
Image of HBL7580 Prise duplex industrielle Twist-Lock® 10A 250/15A, HBL7580

Prise duplex industrielle Twist-Lock® 10A 250/15A, HBL7580

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7580

Twist-Lock® prise affleurante industrielle duplex, 10A 250/15A 125V, 3-pôles, 3-fils, non-NEMA, borne à vis RTP.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Pièce simple avec contacts en laiton
  • Languettes de rupture à un seul point
  • Languettes de sangle verrouillent le corps et la base ensemble

Standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7580

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Brass
  • Contacts - Brass
  • Face - RTP
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

Prise double affleurante 10A/15A sans mise à la terre

UPC

783585002354

Dimensions

Dimensions

3.29 po x 1.7 po x 1.17 po

Hauteur

1.17 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.29 in

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

10/15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250/125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5500

Quantité dans l'emballage

10