HUBBELL CANADA
Prise duplex inviolable 20A Décorateur à lame droite de qualité industrielle, DR20WHITR
Image of DR20WHITR Prise duplex inviolable 20A Décorateur à lame droite de qualité industrielle, DR20WHITR
Image of DR20WHITR Prise duplex inviolable 20A Décorateur à lame droite de qualité industrielle, DR20WHITR
play
Tamper-Resistant Receptacles
Image of DR20WHITR Prise duplex inviolable 20A Décorateur à lame droite de qualité industrielle, DR20WHITR
+2
Image of DR20WHITR Prise duplex inviolable 20A Décorateur à lame droite de qualité industrielle, DR20WHITR

Prise duplex inviolable 20A Décorateur à lame droite de qualité industrielle, DR20WHITR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DR20WHITR

Prise duplex inviolable 20A Décorateur à lame droite de qualité industrielle et commerciale, Mise à la terre à 2 pôles 3 fils, 125V, 5-20R, Blanc, Paquet individuel.

  • Obturateur inviolable conforme aux exigences du code électrique national 
  • Gamme décorateur Style Line® 
  • Face lisse 
  • Contacts à triple essuyage

Inviolable

Général

Application

Qualité commerciale

Catalog Number

DR20WHITR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Famille de produit

Commercial Specification Grade

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Galvanized steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

inviolable

Type d'article

Décorateur double

UPC

783585144443

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.14 po x 1.29 po

Hauteur

1.29 in

Largeur

1.14 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

10