HUBBELL CANADA
Image of BR20STC1GYTR Prise duplex inviolable EdgeConnect™ 20A grise affleurante 1/2 charge controlée

Prise duplex inviolable EdgeConnect™ 20A grise affleurante 1/2 charge controlée

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BR20STC1GYTR

Prise duplex inviolable EdgeConnect™ 20A grise affleurante 1/2 charge controlée. Dispositif à lame droite, 2 pôles 3 fils, 125V, grade commercial, terminaison sans vis/terminal à ressort.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™: insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est nécessaire. Cette connexion est infaillible et durable, garantissant un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un tel résultat. Temps écoulé? Environ 11 secondes!

  • Back wired srewless termination for faster termination time
  • No need for screwdriver and torque wrench
  • Spring Termination eliminates strand relaxation
  • Simple color coded plungers for easy and quick wiring
  • Use small screwdriver to lift plunger and rewire as needed
  • Terminaison sans vis à connexion arrière pour un temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La terminaison à ressort élimine la détente des brins
  • Plongeurs codés par couleur pour un câblage facile et rapide
  • Utilisez un petit tournevis pour soulever le plongeur et recâbler au besoin.

Terminaison sans vis pour une installation plus facile et plus rapide.

Général

Application

Spring clamp terminal strengthens over time providing a more reliable connection.

Catalog Number

BR20STC1GYTR

Couleur

Gray

inflammabilité

UL 94 V-2

Matériau

Thermoplastic/C

Nombre de pôles

2-Pole

Série

EdgeConnect™ Series

Spécifications

  • Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Terminal Accomodation - #14 - #10AWG Wire (Solid or Stranded) Copper or UL listed CCA conductors only
  • Terminal Identification - Terminals Identified in Accordance with UL 498 and CSA

Taille

3.28x1.58x1.38 in

Température fonctionnement

  • Maximum continuous 75 °C
  • Minimum (w/o impact) -40 °C

Type

Flat Face

Type

Controlled

Type d'article

Receptacle

UPC

783585757223

Dimensions

Taille

3.28x1.58x1.38 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • UL Listed to UL498 File No. E2186
  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant

Liée à l'opération

Température fonctionnement

  • Maximum continuous 75 °C
  • Minimum (w/o impact) -40 °C

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10