Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5362STC1GYTR
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™: insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est nécessaire. Cette connexion est infaillible et durable, garantissant un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un tel résultat. Temps écoulé? Environ 11 secondes!
Terminaison sans vis pour une installation plus facile et plus rapide.
Application
Spring clamp terminal strengthens over time providing a more reliable connection.
Catalog Number
HBL5362STC1GYTR
Couleur
Gray
inflammabilité
UL 94 V-2
Matériau
Thermoplastic/C
Nombre de pôles
2-Pole
Série
EdgeConnect™ Series
Spécifications
Taille
3.28x1.58x1.38 in
Température fonctionnement
Type
Flat Face
Type
Controlled
Type d'article
Receptacle
UPC
783585757261
Taille
3.28x1.58x1.38 in
Courant nominal
20 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10