Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RRD15SWTR
Inviolable - Mise à la terre automatique
Application
Residential Receptacles
Catalog Number
RRD15SWTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
883778301681
Poids
0.16 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Push and Side Wire
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
8000
Quantité dans l'emballage
10