HUBBELL CANADA
Image of CR15BLK Prise duplex à lame droite de qualité commerciale, CR15BLK

Prise duplex à lame droite de qualité commerciale, CR15BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CR15BLK

Prise double à lame droite de qualité commerciale, 2-pôles, 3-fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, câblage latéral.

  • Languette de circuit divisé facile d'accès
  • Possibilité de borne à fourche
  • Face lisse
  • Contacts à triple frottement.

Auto-terre