HUBBELL CANADA
Image of IG2152 Prise duplex robuste Décorateur à lame droite 15A, IG2152

Prise duplex robuste Décorateur à lame droite 15A, IG2152

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG2152

Lame droite isolée, prise double Décorateur à usage intensif 15A, 2-pôles, 3-fils avec terre, 125V, 5-15R, Orange.

En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • Triangle marking on face indicates isolated ground
  • Aesthetic Style Line® decorator design
  • Triple wipe contacts
  • Le marquage triangulaire sur la face indique un sol isolé 
  • conception de décorateur Aesthetic Style Line® 
  • contacts à triple effaçage

Terre isolée

Général

Application

À usage intensif Style Line Décorateur double

Catalog Number

IG2152

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Heavy Duty

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Contacts - Brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - .031 in. (.8) Brass
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Terminal Screws - Brass
  • Wire Clamp - Plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Prise double standard

Type d'article

Style Line Décorateur Duplex

UPC

783585844800

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.36 po x 1.03 po

Hauteur

1.03 in

Largeur

1.36 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. WC596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10