HUBBELL CANADA
Image of HBL430MI5WR Prise femelle à broche et manchon CEI 30A, HBL430MI5WR

Prise femelle à broche et manchon CEI 30A, HBL430MI5WR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL430MI5WR

Dispositifs à broche et manchon CEI à usage intensif, qualité industrielle, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 30A triphasé Delta 600V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, vis de connexion.

Verrouillages mécaniques à broches et manchons Circuit-Lock® sans fusibles - Le Code national de l'électricité (NEC®) exige un moyen de déconnexion séparé à portée de vue de toutes les charges du moteur. Le NEC exige que les moyens de déconnexion d'un circuit moteur soient répertoriés comme « Convient comme sectionneur de moteur » si le moteur a une puissance nominale supérieure à 2 HP. Le verrouillage révolutionnaire Circuit-Lock de Hubbell intègre le sectionneur et la prise dans une unité compacte, non métallique et économique. Le retrait de la fiche et son verrouillage fournissent un moyen visuel de vérifier que l'équipement a été débranché. Tous les verrouillages mécaniques Circuit-Lock peuvent être verrouillés comme méthode de conformité à la réglementation OSHA Lockout/Tagout. L'interrupteur ne peut pas être allumé tant que la fiche n'est pas complètement engagée, et la fiche ne peut pas être retirée tant que l'interrupteur n'est pas éteint. En même temps, cela élimine la possibilité d'établir ou de couper le circuit sous charge ou d'établir une connexion occasionnelle ou « paresseuse ». Le boîtier non métallique peut être connecté au conduit métallique et ne pas interférer avec la continuité de la terre. De plus, ces unités de puissance nominale sont durables, étanches et faciles à installer. Et ils sont compatibles avec les fiches IEC 60309-2. Ces unités Circuit-Lock sont disponibles en modèles 20, 30, 60 et 100 A, et en configurations à 3, 4 et 5 fils conçues selon les normes CEI 60309-1 et 60309-2. Les verrouillages mécaniques Circuit-Lock de Hubbell sont également disponibles en versions « Service inversé ». Ces unités intègrent le sectionneur et la prise de service inverse (entrée) dans une unité compacte, non métallique et économique. Ces unités sont disponibles en modèles 30, 60 et 100 A, configurations 4 fils.

  • Joint en néoprène capturé pour un joint étanche
  • Interrupteur monté sur rail DIN pour une installation et un remplacement faciles
  • Broches solides pour une plus longue durée de vie et un contact électrique fiable.

Étanchéité

Général

Application

Connexions étanches à haute intensité

Catalog Number

HBL430MI5WR

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Conduit Hub - Zinc
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Face - Valox®
  • Shaft Seal - Neoprene

Type

Reverse Service

Type

Verrouillage mécanique

Type d'article

Mécaniquement interverrouillé Simple, inversé

UPC

783585012582

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000

Tension nominale

3 Phase 600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole