HUBBELL CANADA
Image of HBL430RS2W Prise femelle étanche à broche et manchon Insulgrip® 30A, HBL430RS2W
Image of HBL430RS2W Prise femelle étanche à broche et manchon Insulgrip® 30A, HBL430RS2W
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
Image of HBL430RS2W Prise femelle étanche à broche et manchon Insulgrip® 30A, HBL430RS2W
Image of HBL430RS2W Prise femelle étanche à broche et manchon Insulgrip® 30A, HBL430RS2W

Prise femelle étanche à broche et manchon Insulgrip® 30A, HBL430RS2W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL430RS2W

Prise femelle étanche à broche et manchon Insulgrip® 30A, 600V, 3-pôles 4-fils Style 2/Noir.

Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.

  • Watertight neoprene sealing glands for reliable seal
  • Spring-Loaded, gasketed cover for dust-tight seal
  • Pin chamber confines arcing within the interior chamber
  • Glandes d'étanchéité en néoprène étanches pour une étanchéité fiable 
  • couvercle à ressort avec joint pour une étanchéité à la poussière 
  • la chambre à broches confine l'arc dans la chambre intérieure

Étanchéité

Général

Application

Métallique avec enveloppe en nylon

Catalog Number

HBL430RS2W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Gris, Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)

Série

UL 1686 Class 1 Insulgrip® Series

Spécifications

  • Contact Carrier - Thermoset Polyester
  • Cover - Epoxy Painted Aluminum
  • Gaskets & Seals - Neoprene
  • Housing - Epoxy Painted Aluminum
  • Pin Spring - Beryllium Copper

Type

Standard Service, Style 2

Type

Prise étanche

Type d'article

Simple bride inversée

UPC

783585010229

Dimensions

Poids

1.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600V AC/250V DC

Phase

Single/Three

Puissance en Watts

18000 W

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to CSA Spec. C22.2 No. 182.1
  • UL Listed and CSA Certified Type 4X
  • UL Standard 1682

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability (Enclosure) - UL 94V-0 and CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 3, 4, 4X per UL 50E and CSA 22.2, No. 94
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous 75°C
  • Min. -40°C w/o impact -25° with impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2, No. 182.1, UL 1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are permanently fastened to the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 1686(1, 2, 3, Green)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

10