Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2466
Standard
Application
Insulgrip
Catalog Number
HBL2466
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
4-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Prise à bride
Type d'article
Prise à brides Insulgrip® 20A
UPC
783585038469
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.27 po
Hauteur
2.27 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Poids
0.4 lb
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase WYE 347/600 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L20-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
10