HUBBELL CANADA
Image of HBL4711 Prise industrielle Twist-Lock® 15A montée sur le couvercle du boîtier 4", HBL4711

Prise industrielle Twist-Lock® 15A montée sur le couvercle du boîtier 4", HBL4711

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4711

Prise unipolaire Twist-Lock®, 15A, 125V, 2-pôles, 3 fils de mise à la terre, NEMA L5-15R, montée sur un couvercle de boîtier rond de 4" (101,6 mm).

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Pièce simple avec contacts en laiton
  • Bornes câblées à l'arrière et sur les côtés
  • Sangle de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL4711

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Brass
  • Contacts - Brass
  • Face - RTP
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Prise unique de 15A montée sur un couvercle de boîte ronde de 4 pouces

UPC

783585236742

Dimensions

Dimensions

1.42 po x 1.42 po x 1.27 po

Hauteur

1.27 in

Largeur

1.42 in

Longueur

1.42 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10