HUBBELL CANADA
Image of CS6370 Prise industrielle Twist-Lock® 50A, CS6370

Prise industrielle Twist-Lock® 50A, CS6370

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS6370

Twist-Lock® prise industrielle, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis.

Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.

  • La construction thermodurcissable offre une résistance élevée à la chaleur
  • le boîtier blindé offre une résistance supérieure aux chocs
  • les contacts monobloc offrent des températures de fonctionnement basses.

Standard, auto-terre