Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFTWRST82R
Catalog Number
GFTWRST82R
Couleur
Rouge
Famille de produit
Hospital Grade
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Spécifications
Type
Standard
Type
Inviolable, résistant aux intempéries
UPC
783585485324
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Quantité dans l'emballage
10