Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL420BK
4 prises en une seule
Application
Industriel
Catalog Number
HBL420BK
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
2-Pole
Puissance max. (hp)
1
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
4-PLEX
UPC
783585014524
Dimensions
4.30 po x 0.92 po x 4.30 po
Hauteur
4.3 in
Largeur
0.92 in
Longueur
4.3 in
Poids
0.4 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
5