HUBBELL CANADA
Prise à lame droite, 4-PLEX, qualité hospitalière, 20A, HBL420H
Image of HBL420H Prise à lame droite, 4-PLEX, qualité hospitalière, 20A, HBL420H

Prise à lame droite, 4-PLEX, qualité hospitalière, 20A, HBL420H

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL420H

Prise droite, 4-Plex, qualité hospitalière, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V, 5-20R.

  • Le trou d'ancrage et la boucle sécurisent le fil solide pour des terminaisons rapides et faciles
  • Contacts à triple essuyage
  • Languettes de rupture facilement accessibles pour le câblage divisé
  • Trois conducteurs alimentent les quatre sorties

Construction en polycarbonate très résistante aux chocs

Général

Application

4-PLEX qualité hospitalière

Catalog Number

HBL420H

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Capable of withstanding a fault level of 1000A, per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Série

4-PLEX Receptacle

Spécifications

  • Base - PBT
  • Face - Polycarbonate
  • Ground Contacts - .031 in. (.8) Brass
  • Ground Plate - .032 in. (.8) Plated Steel
  • Power Contacts - .032 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

Prise 4-PLEX

Type d'article

4-PLEX

UPC

783585016146

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.3 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Capable of withstanding a fault level of 1000A, per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5