HUBBELL CANADA
Image of HBL52CM61 Prise à lame droite HBL® Extra HD MAX simple résistante aux intempéries 15A, HBL52CM61

Prise à lame droite HBL® Extra HD MAX simple résistante aux intempéries 15A, HBL52CM61

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL52CM61

HBL® Extra Heavy Duty MAX Prise simple résistante aux intempéries et à la corrosion 15A, 2-pôles, 3-fils de terre, 125V, 5-15R.

  • One-piece nickel plated brass integral ground strap
  • Unique bypass contact design
  • Sangle de terre intégrale monobloc en laiton nickelé 
  • conception de contact de dérivation unique

Corrosion Resistant

Général

Application

Extra Heavy Duty Specification Grade

Catalog Number

HBL52CM61

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Auto Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Nickel plated brass
  • Power Contacts - .037 in. (.9) Nickel plated brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

  • Weather and Corrosion Resistant
  • Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

UPC

783585808260

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.63 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.63 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10