Marque: Bryant
No de catalogue: 9650FR
Produit standard
Application
Industrial Grade
Catalog Number
9650FR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Heavy Duty
Type
Single Receptacle
Type d'article
Single
UPC
781786677432
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
12500 W
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-50R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Nombre d'unités sur la palette
2200
Quantité dans l'emballage
25