HUBBELL CANADA
Image of RJ62ALTR Prise média J-Load, prise inviolable 20A 125V, 2 ports, cadre Décorateur, amande, RJ62ALTR
Discontinué

Prise média J-Load, prise inviolable 20A 125V, 2 ports, cadre Décorateur, amande, RJ62ALTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RJ62ALTR

Prise média J-Load, prise inviolable 20A 125V, 2 ports, cadre Décorateur, amande.

  • Montage sur boîte personnalisée
  • accepte toute configuration de prise à pression
  • isole la basse tension et l'alimentation dans la même boîte.

Tamper Resistant 20A 125V Receptacle

Général

Application

Ideal for flat panels TVs

Catalog Number

RJ62ALTR

Couleur

Almond

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

UPC

883778302633

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws for Receptacle

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10