Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RJ620ALTR
Tamper Resistant 20A 125V Receptacle
Application
Ideal for flat panels TVs
Catalog Number
RJ620ALTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper, Brass
Couleur
Almond
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Complete Unit
UPC
883778302572
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
1-Gang Standard Sized
Connectivité
Terminal Screws for Receptacle
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper, Brass
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
10