HUBBELL CANADA
Prise, non chargée, coudée, 48 ports, 19" LX 3.50" H, HPJ48A
Image of HPJ48A Prise, non chargée, coudée, 48 ports, 19" LX 3.50" H, HPJ48A
Image of HPJ48A Prise, non chargée, coudée, 48 ports, 19" LX 3.50" H, HPJ48A

Prise, non chargée, coudée, 48 ports, 19" LX 3.50" H, HPJ48A

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPJ48A

Prise, non chargée, coudée, 48 ports, 19" LX 3,50" H.

  • Coudé
  • 48 ports
  • 19" L x 3,50" H

Général

Catalog Number

HPJ48A

Famille de produit

Unloaded

UPC

662620612027

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

126

Quantité dans l'emballage

1