Marque: Bryant
No de catalogue: 9630FR
Produit standard
Application
Industrial Grade
Catalog Number
9630FR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Heavy Duty
Type
Smooth Face
Type
Single Receptacle
Type d'article
Single
UPC
781786677289
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
6-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
25