HUBBELL CANADA
Image of HBL5661 Prise simple robuste 15A à lame droite, HBL5661
Image of HBL5661 Prise simple robuste 15A à lame droite, HBL5661

Prise simple robuste 15A à lame droite, HBL5661

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5661

Prise simple robuste 15A à lame droite, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 250V, 6-15R, Brun, Paquet individuel.

  • One-piece brass integral ground strap
  • Unique bypass contact design
  • Sangle de terre intégrale en laiton monobloc 
  • conception de contact de dérivation unique

Standard

Général

Application

À usage intensif

Catalog Number

HBL5661

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Marron

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1.5

Spécifications

  • Auto Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Brass
  • Power Contacts - .037 in. (.9) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Prise unique

Type d'article

Célibataire

UPC

783585013992

Dimensions

Dimensions

1.94 po x 1.63 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.63 in

Longueur

1.94 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

3750 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Guide RTRT Fed Spec WC596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5500

Quantité dans l'emballage

10