Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2510SW
Shrouded Watertight Construction
Application
Heavy Duty Industrial Shrouded Watertight
Catalog Number
HBL2510SW
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Gris
Matériau
Valox™
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Performance
Puissance max. (hp)
3
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Receptacle
Type d'article
20A Watertight Safety-Shroud® Receptacle
UPC
783585231501
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.9 po
Hauteur
2.9 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.65 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3-Phase Y 120/208 VAC
Phase
3 Phase WYE
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
3 Phase WYE 120/208 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
L21-20R
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Performance
Puissance max. (hp)
3
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
950
Quantité dans l'emballage
5