Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR430WIPCN
Comer With Plate
Application
Residential Grade
Catalog Number
RR430WIPCN
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type d'article
Flanged Single
UPC
883778301858
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
7500 W
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#10 AWG
Nombre de fils
4-Wire Grounding
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
14-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10