HUBBELL CANADA
Image of HXJ5EGN25 Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EGN25
Discontinué

Prise téléphone/données, XCELERATOR, Cat 5e, HXJ5EGN25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ5EGN25

Téléphone/Données, Prise, XCELERATOR, Cat 5e.

  • Third Party Verified Category 5E Component Compliant
  • Exclusive 1-Punch Termination Reduces Termination Time by 75%
  • Mating Cycles Exceed Industry Standard by Four Times

Standard Product

Général

Application

Telephone and Data Distribution Jack

Catalog Number

HXJ5EGN25

Couleur

Vert

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

UPC

662620825212

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4