Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HXJ5EY25
Standard Product
Application
Telephone and Data Distribution Jack
Catalog Number
HXJ5EY25
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Jaune
Famille de produit
Cat 5E
Matériel - quincaillerie de montage
Keystone
Performance
Cat 5E
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Xcelerator Category 6, 5e, 3 and USOC Jacks
UPC
662620825250
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Insulation Displacement
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Cat 5E
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'articles dans l'emballage
25 Pack
Quantité dans l'emballage
4