HUBBELL CANADA
Image of HBL2610SW Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2610SW

Prise étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2610SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2610SW

Prise Twist-Lock® étanche Safety-Shroud® 30A, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, NEMA L5-30R, boîtier et bride en PBT.

  • High impact, thermoplastic housing for heavy-duty industrial environments
  • Alignment arrows with lock and unlock symbols provide a visual indication that devices are properly connected
  • Catalog number and color coded voltage rating are visible even when in use
  • Boîtier thermoplastique à fort impact pour les environnements industriels intensifs 
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les appareils sont correctement connectés 
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale à code couleur sont visibles même en cours d'utilisation.

Shrouded Watertight Construction

Général

Application

Heavy Duty Industrial Shrouded Watertight

Catalog Number

HBL2610SW

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Enclosure Rating-enclosure ratings of Types 4, 4X, and/or 12
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Contacts - Brass
  • Drive Screws - Steel, zinc plated
  • Housing / Cover - Gray RPT
  • Lift-Cover Spring & Pin - Stainless Steel
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

30A Watertight Safety-Shroud® Receptacle

UPC

783585231587

Dimensions

Dimensions

3.75 po x 3.75 po x 2.69 po

Hauteur

2.69 in

Largeur

3.75 in

Longueur

3.75 in

Poids

0.55 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30R

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Enclosure Rating-enclosure ratings of Types 4, 4X, and/or 12
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

5