Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB8200CPDLA
Prises et prises de chargeur USB - Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et combinaison de type A&C, tous dotés d'un port USB-C PD avec une puissance de sortie élevée allant jusqu'à 55 watts 20 volts CC . La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.
Catalog Number
USB8200CPDLA
Couleur
Light Almond
Série
Hospital Grade USB Charger
Type
Style Line Decorator
Type
Tamper Resistant USB
UPC
783585723310
Poids
0.42 lb
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15R
Norme(s) de l'industrie
NEMA 5-15R, USB PD 3.0, USB BC1.2
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
10